priključak za pritisak konektor (PMFL/FH, PM; ICS
027B2041
priključak za pritisak konektor (PMFL/FH, Korišćeno za proizvod: PM; ICS, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 21
027B2041
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Liquid level valve spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 21 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Ne sme da se koristi u R717 sistemima |
| Korišćeno za proizvod | ICSPM |
| Material Description | priključak za pritisak konektor (PMFL/FH |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Mechanical connector |
| Oznaka tipa | Konekcija manometra |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Pertlovanje |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Veličina priključka (in) | 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.05 Kilogram |
| Neto težina | 0.045 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.069 Liter |
| EAN/UPC | 5702422032953 |