Danfoss logo
SV 4 - SV 6 Float valve without housing

Float exp. valve spare parts

027B2016

Opis proizvoda: Ventil sa plovkom, Korišćeno za proizvod: SV 6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
Balance pipe Weld conn. size1 in
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]0.500 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure max[bar]19 bar
Differential pressure max[psi]276.0 psi
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaFloat exp. valve spare parts
Grupa tečnosti12
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodSV 6
Kv vrednost [m³/h]0.430 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]28.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]406 psig
Material DescriptionVentil sa plovkom, SV 6
Naziv proizvodaFloat valve
Nominalni kapacitet R134a [TR]8.50 TR
Nominalnikapacitet R134a [kW]29.90 kW
Nominalnikapacitet R22 [kW]38.30 kW
Specifikacije
Vrednost
Nominalnikapacitet R22 [TR]10.89 TR
Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW]28.10 kW
Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR]7.99 TR
Nominalnikapacitet R717 [kW]186.0 kW
Nominalnikapacitet R717 [TR]52.9 TR
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaVentil sa plovkom
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip konekcije pilot linijeWelding
Tip proizvodaSpare parts
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL ocenaYes
Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP]+41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI]+5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina8.922 Kilogram
Neto težina8.921 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina19.159 Liter
EAN/UPC5702422161622