Float exp. valve spare parts
027B2014
Opis proizvoda: Ventil sa plovkom, Korišćeno za proizvod: SV 4
027B2014
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Balance pipe Weld conn. size | 1 in |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 0.270 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure max[bar] | 23 bar |
| Differential pressure max[psi] | 334.0 psi |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Float exp. valve spare parts |
| Grupa tečnosti | 12 |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | SV 4 |
| Kv vrednost [m³/h] | 0.230 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 406 psig |
| Material Description | SV 4 plovak Ventil bez TANK |
| Naziv proizvoda | Float valve |
| Nominalni kapacitet R134a [TR] | 4.66 TR |
| Nominalnikapacitet R134a [kW] | 16.40 kW |
| Nominalnikapacitet R22 [kW] | 21.00 kW |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Nominalnikapacitet R22 [TR] | 5.97 TR |
| Nominalnikapacitet R404A/R507 [kW] | 15.40 kW |
| Nominalnikapacitet R404A/R507 [TR] | 4.38 TR |
| Nominalnikapacitet R717 [kW] | 102.0 kW |
| Nominalnikapacitet R717 [TR] | 29.0 TR |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Opis proizvoda | Ventil sa plovkom |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip konekcije pilot linije | Welding |
| Tip proizvoda | Spare parts |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL ocena | Yes |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu [IMP] | +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling |
| Uslovi pri nominalnom kapacitetu[SI] | +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.6 Kilogram |
| Neto težina | 10.114 Kilogram |
| Zapremina | 56.025 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422161530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |