Danfoss logo
Adaptor, FSA 36m_023U8021, 023U8051

FSA, Pertlovanje, LEM, ODF, Adapter

023U8021

Tip proizvoda: FSA, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Adapter

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaGenerički dodaci
Količina po formatu pakovanja120 pc
Maks. moment stezanja [Nm]20 Nm
Maks. radni pritisak [bar]46.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]667 psig
Material DescriptionFSA 36 Flare/Solder Adapter
Materijal priključkaMesingBakar
Može da se servisiraGenerički rezervni delovi
Naziv proizvodaAdapter
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaFlare/solder adaptor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaFSA
Tip ulazne konekcijePertlovanje
Veličina izlaza[mm]6.00 mm
Veličina ulaza [in]3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.072 Kilogram
Neto težina0.063 Kilogram
Zapremina0.086 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422127970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm