Danfoss logo
Adaptor, FSA 310m_023U8003, 023U8013, 023U8043

FSA, Pertlovanje, LEM, ODF, Adapter

023U8013

Tip proizvoda: FSA, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Adapter

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaGenerički dodaci
Identični proizvod023U8003
Količina po formatu pakovanja120 pc
Maks. moment stezanja [Nm]30 Nm
Maks. radni pritisak [bar]46.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]667 psig
Material DescriptionFSA 310m Flare/Solder Adapter
Materijal priključkaMesingBakar
Može da se servisiraGenerički rezervni delovi
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaAdapter
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaFlare/solder adaptor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaFSA
Tip ulazne konekcijePertlovanje
Veličina izlaza[mm]10.00 mm
Veličina ulaza [in]3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.074 Kilogram
Neto težina0.067 Kilogram
Zapremina0.086 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422124788
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm