FSA, Pertlovanje, LEM, ODF, Adapter
023U8009
Tip proizvoda: FSA, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Adapter
023U8009
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Generički dodaci |
| Identični proizvod | 023U8019 |
| Isporučeni delovi | 2 pc/box |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Maks. moment stezanja [Nm] | 200 Nm |
| Maks. radni pritisak [bar] | 46.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 667 psig |
| Material Description | FSA 618m Flare/Solder Adapter |
| Materijal priključka | MesingBakar |
| Može da se servisira | Generički rezervni delovi |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Adapter |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | Flare/solder adaptor |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip izlazne konekcije | LEM, ODF |
| Tip proizvoda | FSA |
| Tip ulazne konekcije | Pertlovanje |
| Veličina izlaza[mm] | 18.00 mm |
| Veličina ulaza [in] | 3/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.498 Kilogram |
| Neto težina | 0.465 Kilogram |
| Zapremina | 0.309 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422124689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |