Danfoss logo
FSA 33 3/8 x 3/8

FSA, Pertlovanje, LEM, ODF, Adapter

023U800466

Tip proizvoda: FSA, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Adapter
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Rezervni delovi i dodaci za ventile

Preporučena zamena: 023U8004

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaGenerički dodaci
Identični proizvod023U801466
Isporučeni delovi2 pc/box
Količina po formatu pakovanja60 pc
Maks. moment stezanja [Nm]30 Nm
Maks. radni pritisak [bar]46.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]667 psig
Material DescriptionFSA 33
Materijal priključkaMesingBakar
Može da se servisiraGenerički rezervni delovi
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaAdapter
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaFlare/solder adaptor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaFSA
Tip ulazne konekcijePertlovanje
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina ulaza [in]3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.14 Kilogram
Neto težina0.067 Kilogram
Zapremina0.07 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424050856
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm