Danfoss logo
Adaptor, FSA 26m_023U8001, 023U8011, 023U8041

FSA, Pertlovanje, LEM, ODF, Adapter

023U8001

Tip proizvoda: FSA, Tip ulazne konekcije: Pertlovanje, Tip izlazne konekcije: LEM, ODF, Adapter

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
Grupa proizvodaGenerički dodaci
Identični proizvod023U8011
Isporučeni delovi2 pc/box
Količina po formatu pakovanja96 pc
Maks. moment stezanja [Nm]20 Nm
Maks. radni pritisak [bar]46.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]667 psig
Material DescriptionFSA 26m Flare/Solder Adapter
Materijal priključkaMesingBakar
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraGenerički rezervni delovi
Naziv proizvodaAdapter
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaFlare/solder adaptor
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.432c3b84-24e5-412f-b89b-ebd799eb8493
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaFSA
Tip ulazne konekcijePertlovanje
Veličina izlaza[mm]6.00 mm
Veličina ulaza [in]1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.083 Kilogram
Neto težina0.079 Kilogram
Zapremina0.045 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702422112648
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm