prirubnica zaptivka NRVA 15/20, CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK
020-2133
prirubnica zaptivka NRVA 15/20, Korišćeno za proizvod: CVM; TQ 20; EVR 3 - 15; FA 15; NRVA 15 - 20; TEA 20; TEVA 20; TE 12; CVK, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 100
020-2133
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensions ID x OD x h [mm] | 22 x 32 x 1.5 mm |
| Dimenzije ID x OD x h [in] | 0.866 x 1.260 x 0.059 in |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Check valve spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 100 pc |
| Korišćeno za proizvod | CVKCVMEVR 3 - 15FA 15NRVA 15 - 20TE 12TEA 20TEVA 20TQ 20 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | prirubnica zaptivka NRVA 15/20 |
| Naziv proizvoda | Zaptivač |
| Oznaka tipa | Zaptivač prirubnice |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Verzija prirubnice | 1.01.11.21.31.4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.004 Kilogram |
| Neto težina | 0.003 Kilogram |
| Zapremina | 0.016 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422020103 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |