Generički dodaci, Džep senzora
017-436766
Oznaka tipa: Džep senzora, Korišćeno za proizvod: RT; KP; AVTA, Min. dužina kon. za otvor senzora [mm]: 182, Tip ulazne konekcije pritiska: G, Veličina ulazne konekcije za pritisak [in]: 1/2, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 10
017-436766
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina kon. za otvor senzora [mm] | 22 mm |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Generički dodaci |
| Interna/eksterna ulazna konekcija | Male |
| Isporučeni delovi | Komplet zaptivača |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Korišćeno za proizvod | AVTAKPRT |
| Material Description | Dodatak džep za senzor KP/RT 182MM G1/2" |
| Materijal čaure senzora | Mesing |
| Min. dužina kon. za otvor senzora [in] | 7 3/16 in |
| Min. dužina kon. za otvor senzora [mm] | 182 mm |
| Naziv proizvoda | Džep senzora |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | RT Accessories -3 |
| Otvor unut. senzora Ø [mm] | 9.5 mm |
| Otvor za ekst. senzor Ø [mm] | 11.0 mm |
| Oznaka tipa | Džep senzora |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| Standard za ulaznu konekciju pritiska | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Tip ulazne konekcije pritiska | G |
| Veličina ulazne konekcije za pritisak [in] | 1/2 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.122 Kilogram |
| Neto težina | 0.114 Kilogram |
| Zapremina | 0.227 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428021005 |
| Proposition 65 | Cancer |