Rezervni deo, WVS 80; WVTS 80, Opruga
016D0578
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: WVS 80; WVTS 80, Oznaka tipa: Opruga, Opruga za regulacioni ventil za vodu
016D0578
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodatne informacije | Opcija servo opruga |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Funkcija | Za delta p=1-10 bar |
| Grupa proizvoda | Rezervni delovi za ventile za vodu |
| Količina po formatu pakovanja | 72 pc |
| Korišćeno za proizvod | WVS 80WVTS 80 |
| Material Description | Opruga za WVS/WVTS 1-10 BAR |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Opruga za regulacioni ventil za vodu |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | WVS/WVTS |
| Oznaka tipa | Opruga |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | f7d782f1-04df-4c40-bfe2-ea3a06dce79f |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.051 Kilogram |
| Neto težina | 0.044 Kilogram |
| Zapremina | 0.031 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422011842 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |