Rezervni deo, TE 5, Navrtka za pertlovanje
011L1167
Tip proizvoda: Rezervni deo, Korišćeno za proizvod: TE 5, Oznaka tipa: Navrtka za pertlovanje
011L1167
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Grupa proizvoda | TXV spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 10 pc |
| Korišćeno za proizvod | TE 5 |
| Material Description | TE 5, Navrtka za pertlovanje |
| Naziv proizvoda | Flare nut |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | T2 /TE2 - Thermostatic Expansion Valve |
| Oznaka tipa | Navrtka za pertlovanje |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c164ed45-f10d-4d73-9eae-355ccb479f4b |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Rezervni deo |
| Veličina konekcije [mm] | 16 mm |
| Veličina priključka | NS 4- 10M |
| Veličina priključka (in) | 5/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.054 Kilogram |
| Neto težina | 0.054 Kilogram |
| Zapremina | 0.022 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422029434 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |