Komplet za popravku, Imbus ključ
009G7011
Oznaka tipa: Imbus ključ, Korišćeno za proizvod: GBC 6s-22s
009G7011
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | BM/GBC valve spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 116 pc |
| Korišćeno za proizvod | GBC 6s-22s |
| Material Description | GBC Repair Kit 6-22s Allen Key 116PC PK |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravku |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | GBC Repair Kit 6-79s |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oznaka tipa | Imbus ključ |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | fa7a5173-dd55-49c0-87e0-ee2fd736dc6a |
| Širina ključeva [mm] | 21 mm |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | Komplet za popravku |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.064 Kilogram |
| Neto težina | 0.063 Kilogram |
| Zapremina | 0.047 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428132107 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |