Komplet za servisiranje, BMT 6; BML 6, Višestruko pakovanje, 12 pc
009G0025
Tip proizvoda: Komplet za servisiranje, Korišćeno za proizvod: BMT 6; BML 6
009G0025
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | BM/GBC valve spare parts |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Korišćeno za proizvod | BML 6BMT 6 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Material Description | komplet za servisiranje M/12x10 |
| Naziv proizvoda | Diaphragm assembly |
| Oznaka tipa | Komplet membrane |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip proizvoda | Komplet za servisiranje |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.02 Kilogram |
| Neto težina | 0.019 Kilogram |
| Zapremina | 0.004 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422043928 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |