Prirubnica, 22 mm, Lemljenje
006-1180
Standard priključka: EN 1254, Spec. materijala: Mesing, Korišćeno za proizvod: FA 20
006-1180
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzije anker vijka | M12 x 160 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Flanges |
| Isporučeni delovi | 2 prirubnice2 zaptivača2 anker vijka4 navrtke |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Konstrukcija prirubnice | ŽlebJezičak |
| Korišćeno za proizvod | FA 20 |
| Material Description | Prirubnica FA 20 |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik prirubnice | Ovalni |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spec. materijala | Mesing |
| Standard priključka | EN 1254 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Lemljenje |
| Tip proizvoda | Prirubnica |
| Veličina konekcije [mm] | 22 mm |
| Verzija prirubnice | 2.3 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.326 Kilogram |
| Neto težina | 1.251 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.921 Liter |
| EAN/UPC | 5702422099796 |