Dodatak, Navrtka, PM 50 - 65
006-1146
Dodatak, Navrtka, Korišćeno za proizvod: PM 50 - 65, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 25
006-1146
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Flanges |
| Količina po formatu pakovanja | 25 pc |
| Korišćeno za komentare uz proizvod | Za veze prirubnice |
| Korišćeno za proizvod | PM 50 - 65 |
| Material Description | Dodatak, Navrtka |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Nut |
| Oznaka tipa | Navrtka |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Navoj |
| Tip proizvoda | Dodatak |
| Veličina priključka | M14 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.089 Kilogram |
| Neto težina | 0.088 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.021 Liter |
| EAN/UPC | 5702422110743 |