Prirubnica, 10 mm, Sučeoni var
006-1121
Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: EVRA 15; CVM; NRVA 15; EVR 15; TEA 20; TEVA 20; TE 12; NRVA 20; CVK; TEAT 20; EVRA 10; EVRA 3
006-1121
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Flanges |
| Isporučeni delovi | 1 prirubnica1 zaptivač |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Konstrukcija prirubnice | Žleb |
| Korišćeno za proizvod | CVKCVMEVR 15EVRA 10EVRA 15EVRA 3NRVA 15NRVA 20TE 12TEA 20TEAT 20TEVA 20 |
| Material Description | Prirubnica 10mm FA 15 |
| Naziv proizvoda | Flange set |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik prirubnice | Ovalni |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spec. materijala | Čelik |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | Prirubnica |
| Veličina konekcije [mm] | 10 mm |
| Veličina priključka (in) | 3/8 in |
| Verzija prirubnice | 1.0 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.316 Kilogram |
| Neto težina | 0.272 Kilogram |
| Zapremina | 0.82 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702422100195 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |