Prirubnica, 6 mm, Sučeoni var
006-1110
Standard priključka: EN 10220, Spec. materijala: Čelik, Korišćeno za proizvod: FA 15
006-1110
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzije anker vijka | M12 x 127 mm |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Višestruko pakovanje |
| Grupa proizvoda | Flanges |
| Isporučeni delovi | 2 prirubnice2 zaptivača2 anker vijka4 navrtke |
| Količina po formatu pakovanja | 12 pc |
| Konstrukcija prirubnice | ŽlebJezičak |
| Korišćeno za proizvod | FA 15 |
| Material Description | Prirubnica 6mm FA 15 |
| Naziv proizvoda | Flange set |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Oblik prirubnice | Ovalni |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spec. materijala | Čelik |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | Prirubnica |
| Veličina konekcije [mm] | 6 mm |
| Veličina priključka (in) | 1/4 in |
| Verzija prirubnice | 1.1 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.832 Kilogram |
| Neto težina | 0.82 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 0.901 Liter |
| EAN/UPC | 5702422077244 |