Solenoidni ventil, EVT 3.0, Funkcija: NC
068F0630
Rashladna sredstva: R744, Kv vrednost [m³/h]: 0.23, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Nerđajući čelik, Veličina ulaza[mm]: 6, Veličina izlaza[mm]: 6, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16
068F0630
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aktuatorski sistem [mm] | 13.5 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 0.270 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za solenoidni ventil |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Industrijsko pakovanje |
| Funkcija | NC |
| Grupa proizvoda | Solenoidni ventili |
| Identični proizvod | 068F0620 |
| Količina po formatu pakovanja | 16 pc |
| Kompatibilnost maziva | PAGPOE |
| Kv vrednost [m³/h] | 0.230 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | EVT 3.0 Solenoid valve SS I/16 |
| Materijal priključka | Nerđajući čelik |
| Materijal tela | Mesing |
| Min. PD keep open [bar] | 0.4 bar |
| Min. PD keep open [psi] | 5.8 psi |
| MinODP [bar] | 2.000 bar |
| MinODP [psi] | 29.000 psi |
| MOPD[bar/psi] | 110 bar/1595 psi Coil Dependen |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za solenoidni ventil |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Solenoidni ventil |
| Opcija ručnog upravljanja | No |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max] | 50 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min] | -40 °C |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.] | 122 °F |
| Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.] | -104 °F |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R744 |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Max] | 150 °C |
| Raspon temperature medijuma [°C] [Min] | 0 °C |
| Raspon temperature medijuma [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature medijuma [°F] [min.] | -32 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ugaono |
| Špulna | No |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip izlazne konekcije | Lem, ODM |
| Tip proizvoda | EVT 3.0 |
| Tip ulazne konekcije | Lem, ODM |
| Veličina izlaza[mm] | 6.00 mm |
| Veličina otvora [mm] | 3.00 mm |
| Veličina ulaza[mm] | 6.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 256 Gram |
| Neto težina | 240 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162440339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |