Danfoss logo
 EVT Copper + coil_068F06

Solenoidni ventil, EVT 2.0, Funkcija: NC

068F0627

Rashladna sredstva: R744, Kv vrednost [m³/h]: 0.1, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Bakar, Format pakovanja: Industrijsko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 16

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]0.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaIndustrijsko pakovanje
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Identični proizvod068F0601
Količina po formatu pakovanja16 pc
Kompatibilnost mazivaPAGPOE
Kv vrednost [m³/h]0.100 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2030 psig
Material DescriptionEVT 2.0 Solenoid valve CU I/16
Materijal priključkaBakar
Materijal telaMesing
Min. PD keep open [bar]0.4 bar
Min. PD keep open [psi]5.8 psi
MinODP [bar]2.000 bar
MinODP [psi]29.000 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Opcija ručnog upravljanjaNo
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-104 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR744
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]150 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-32 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
ŠpulnaNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijeLEM, ODF
Tip proizvodaEVT 2.0
Tip ulazne konekcijeLEM, ODF
Veličina izlaza [in]3/8 in
Veličina otvora [mm]2.00 mm
Veličina ulaza [in]3/8 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina284 Gram
Neto težina240 Gram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162438770