Danfoss logo
 EVT SS + coil_068F06

Solenoidni ventil, EVT 1.2, Funkcija: NC

068F0622

Rashladna sredstva: R744, Kv vrednost [m³/h]: 0.05, Maks. radni pritisak [bar]: 140, Materijal priključka: Nerđajući čelik, Veličina ulaza[mm]: 6, Veličina izlaza[mm]: 6, Format pakovanja: Višestruko pakovanje, Količina po formatu pakovanja: 18

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Aktuatorski sistem [mm]13.5 mm
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]0.060 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za solenoidni ventil
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaNC
Grupa proizvodaSolenoidni ventili
Identični proizvod068F0626
Količina po formatu pakovanja18 pc
Kompatibilnost mazivaPAGPOE
Kv vrednost [m³/h]0.050 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2030 psig
Material DescriptionEVT 1.2 Solenoid valve SS
Materijal priključkaNerđajući čelik
Materijal telaMesing
Min. PD keep open [bar]0.0 bar
Min. PD keep open [psi]0.0 psi
MinODP [bar]0.000 bar
MinODP [psi]0.000 psi
MOPD[bar/psi]110 bar/1595 psi Coil Dependen
Može da se servisiraRezervni delovi za solenoidni ventil
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaSolenoidni ventil
Opcija ručnog upravljanjaNo
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]50 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-40 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]122 °F
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-104 °F
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Rashladna sredstvaR744
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]150 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]0 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-32 °F
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
ŠpulnaNo
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip izlazne konekcijeLem, ODM
Tip proizvodaEVT 1.2
Tip ulazne konekcijeLem, ODM
Veličina izlaza[mm]6.00 mm
Veličina otvora [mm]1.20 mm
Veličina ulaza[mm]6.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina268 Gram
Neto težina220 Gram
Zapremina1.183 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162438749
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm