Sigurnosni ventil, SFV 20, G, 20 bar
2416+293
Podešavanje pritiska [bar]: 20, Tip priključka: G
2416+293
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Sigurnosni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | IV |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Komentari | 0 |
| Material Description | SFV 20 T 320 SAFETY VALVE 20 BAR |
| Naziv proizvoda | Sigurnosni ventil |
| Nominalni prečnik | DN < 25 |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Opis proizvoda | Sigurnosni ventil |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -22 °F |
| Podešavanje pritiska [bar] | 20 bar |
| Podešavanje pritiska [psig] | 290 psig |
| Podizanje [mm] | 4.00 mm |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protočna površina [in2] | 0.394 in² |
| Protočna površina [mm2] | 254.0 mm² |
| Protočni prečnik [in] | 0.709 in |
| Protočni prečnik [mm] | 18.0 mm |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Sertifikat za pritisak | TÜV certificate included |
| Sertifikovani koeficijent isticanja | 0.54 kg |
| Smer | Ugaono |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -30 °C |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | SFV 20 |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Eksterno |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 1 1/2 in |
| Veličina konekcije [mm] | 20 mm |
| Veličina priključka (in) | 3/4 in |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 1 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.028 Kilogram |
| Neto težina | 3.974 Kilogram |
| Zapremina | 2.385 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428192187 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |