Danfoss logo
Safety relief valve, SFV 25

Sigurnosni ventil, SFV 25, G, 21 bar

2416+165

Podešavanje pritiska [bar]: 21, Tip priključka: G

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaSigurnosni ventili
Grupa tečnosti1
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja1 pc
Komentari0
Material DescriptionSFV 25 T 321 SAFETY VALVE 21 BAR
Naziv proizvodaSigurnosni ventil
Nominalni prečnikDN < 25
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaSigurnosni ventil
Opseg temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-22 °F
Podešavanje pritiska [bar]21 bar
Podešavanje pritiska [psig]305 psig
Podizanje [mm]4.50 mm
Product lineIndustrial Refrigeration
Specifikacije
Vrednost
Protočna površina [in2]0.643 in²
Protočna površina [mm2]415.0 mm²
Protočni prečnik [in]0.906 in
Protočni prečnik [mm]23.0 mm
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Sertifikat za pritisakTÜV certificate included
Sertifikovani koeficijent isticanja0.48 kg
SmerUgaono
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tip priključkaG
Tip proizvodaSFV 25
Unutrašnji/spoljašnji priključakEksterno
Veličina izlazne konekcije[in]1 1/2 in
Veličina konekcije [mm]25 mm
Veličina priključka (in)1 in
Veličina ulazne konekcije [in]1 1/4 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.036 Kilogram
Neto težina3.946 Kilogram
Zapremina2.475 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428193368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm