Danfoss logo
Safety relief valve, SFA/DSV

Sigurnosni ventil, SFA 10/DSV, NPT, 17 bar

148F6317

Podešavanje pritiska [bar]: 17, Tip priključka: NPT, Sertifikat za pritisak: Uključen je Danfoss sertifikat

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaSigurnosni ventili
Grupa tečnosti1
Isporučeni delovi2x Safety valves (148F5217)Dual stop valve (148F3055)
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja1 pc
KomentariVALVES DELIVERED SEPARATELY
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10 T 217 NPT Safety valve/DSV
Naziv proizvodaSigurnosni ventil
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeEACUA
Odobrenje po standarduISO 4126-1
OpremaKapa
Opseg temperature [°C] [Max]100 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje pritiska [bar]17 bar
Podešavanje pritiska [psig]247 psig
Podizanje [mm]2.30 mm
Product lineIndustrial Refrigeration
Protočna površina [in2]0.056 in²
Protočna površina [mm2]36.3 mm²
Protočni prečnik [in]0.268 in
Protočni prečnik [mm]6.8 mm
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Sertifikat za pritisakUključen je Danfoss sertifikat
SmerUgaono
Standard priključkaANSI/ASME B 1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaNPT
Tip proizvodaSFA 10/DSV
Veličina izlazne konekcije[in]3/4 in
Veličina izlazne konekcije[mm]15.0 mm
Veličina konekcije [mm]10 mm
Veličina priključka (in)3/8 in
Veličina ulazne konekcije [in]1/2 in
Veličina ulazne konekcije [mm]10.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.3 Kilogram
Neto težina4.124 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina11.722 Liter
EAN/UPC5715162482995