Sigurnosni ventil, SFA 10H, NPT, 52 bar
148F5252
Podešavanje pritiska [bar]: 52, Tip priključka: NPT, Sertifikat za pritisak: Uključen je Danfoss sertifikat
148F5252
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Sigurnosni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | IV |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 943 psig |
| Material Description | SFA 10H T 252 NPT Safety valve |
| Naziv proizvoda | Sigurnosni ventil |
| Obloga površine | Zn (TLP) |
| Odobrenje | EACUA |
| Odobrenje po standardu | ISO 4126-1 |
| Oprema | Kapa |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Podešavanje pritiska [bar] | 52 bar |
| Podešavanje pritiska [psig] | 754 psig |
| Podizanje [mm] | 2.30 mm |
| Product line | Industrial Refrigeration |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protočna površina [in2] | 0.056 in² |
| Protočna površina [mm2] | 36.3 mm² |
| Protočni prečnik [in] | 0.268 in |
| Protočni prečnik [mm] | 6.8 mm |
| Rashladna sredstva | R410AR744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Sertifikat za pritisak | Uključen je Danfoss sertifikat |
| Sertifikovani koeficijent isticanja | 0.85 kg |
| Smer | Ugaono |
| Standard priključka | ANSI/ASME B 1.20.1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip priključka | NPT |
| Tip proizvoda | SFA 10H |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 3/4 in |
| Veličina izlazne konekcije[mm] | 15.0 mm |
| Veličina konekcije [mm] | 10 mm |
| Veličina priključka (in) | 3/8 in |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 1/2 in |
| Veličina ulazne konekcije [mm] | 10.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.264 Kilogram |
| Neto težina | 1.09 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 1.244 Liter |
| EAN/UPC | 5715162483046 |