Danfoss logo
SFA 10 NPT

Sigurnosni ventil, SFA 10, NPT, 21 bar

148F5221

Podešavanje pritiska [bar]: 21, Tip priključka: NPT, Sertifikat za pritisak: Uključen je Danfoss sertifikat

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaSigurnosni ventili
Grupa tečnosti1
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10 T 221 NPT Safety valve
Naziv proizvodaSigurnosni ventil
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeEACUA
Odobrenje po standarduISO 4126-1
OpremaKapa
Opseg temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Podešavanje pritiska [bar]21 bar
Podešavanje pritiska [psig]305 psig
Podizanje [mm]2.30 mm
Product lineIndustrial Refrigeration
Specifikacije
Vrednost
Protočna površina [in2]0.056 in²
Protočna površina [mm2]36.3 mm²
Protočni prečnik [in]0.268 in
Protočni prečnik [mm]6.8 mm
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Sertifikat za pritisakUključen je Danfoss sertifikat
Sertifikovani koeficijent isticanja0.85 kg
SmerUgaono
Standard priključkaANSI/ASME B 1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip priključkaNPT
Tip proizvodaSFA 10
Veličina izlazne konekcije[in]3/4 in
Veličina izlazne konekcije[mm]15.0 mm
Veličina konekcije [mm]10 mm
Veličina priključka (in)3/8 in
Veličina ulazne konekcije [in]1/2 in
Veličina ulazne konekcije [mm]10.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.18 Kilogram
Neto težina1.171 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.291 Liter
EAN/UPC5715162483152