Sigurnosni ventil, SFA 10, G
148F4275
Tip priključka: G
148F4275
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Capacity Mass flow [lbm/min] | 30,4 lbm/min |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Flow capacity [SCFM] | 405 SCFM |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Sigurnosni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 943 psig |
| Material Description | SFA 10 T 2400 Safety valve |
| Naziv proizvoda | Sigurnosni ventil |
| Obloga površine | Zn (TLP) |
| Odobrenje | ASME |
| Odobrenje po standardu | BPVC VIII-1BPVC XIII |
| Oprema | Kapa |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 100 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -50 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Podešavanje pritiska [psig] | 400 psig |
| Podizanje [mm] | 2.30 mm |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Protočna površina [in2] | 0.056 in² |
| Protočna površina [mm2] | 36.3 mm² |
| Protočni prečnik [in] | 0.268 in |
| Protočni prečnik [mm] | 6.8 mm |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ugaono |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | SFA 10 |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 3/4 in |
| Veličina izlazne konekcije[mm] | 15.0 mm |
| Veličina konekcije [mm] | 10 mm |
| Veličina priključka (in) | 3/8 in |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 1/2 in |
| Veličina ulazne konekcije [mm] | 10.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.121 Kilogram |
| Neto težina | 1.041 Kilogram |
| Zapremina | 1.289 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255094654 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |