Danfoss logo
SFA 10 safety valve_148F4210, 148F4211, 148F4212

Sigurnosni ventil, SFA 10H, G, 36 bar

148F4236

Podešavanje pritiska [bar]: 36, Tip priključka: G, Sertifikat za pritisak: Uključen je Danfoss sertifikat

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaSigurnosni ventili
Grupa tečnosti1
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionSFA 10H T 236 Safety valve
Naziv proizvodaSigurnosni ventil
Obloga površineZn (TLP)
OdobrenjeEACUA
Odobrenje po standarduISO 4126-1
OpremaKapa
Opseg temperature [°C] [Max]100 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-50 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Podešavanje pritiska [bar]36 bar
Podešavanje pritiska [psig]522 psig
Specifikacije
Vrednost
Podizanje [mm]2.30 mm
Product lineIndustrial Refrigeration
Protočna površina [in2]0.056 in²
Protočna površina [mm2]36.3 mm²
Protočni prečnik [in]0.268 in
Protočni prečnik [mm]6.8 mm
Rashladna sredstvaR410AR744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Sertifikat za pritisakUključen je Danfoss sertifikat
Sertifikovani koeficijent isticanja0.85 kg
SmerUgaono
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaG
Tip proizvodaSFA 10H
Veličina izlazne konekcije[in]3/4 in
Veličina izlazne konekcije[mm]15.0 mm
Veličina konekcije [mm]10 mm
Veličina priključka (in)3/8 in
Veličina ulazne konekcije [in]1/2 in
Veličina ulazne konekcije [mm]10.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.238 Kilogram
Neto težina1.09 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina1.224 Liter
EAN/UPC5702424058036