Sigurnosni ventil, SFA 15-50, G, 22 bar
148F4112
Podešavanje pritiska [bar]: 22, Tip priključka: G, Veličina ulazne konekcije [in]: 3/4, Veličina izlazne konekcije[in]: 1
148F4112
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| CE ocena | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Sigurnosni ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Kategorija | IV |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Komentari | 0 |
| Material Description | SFA 15-50, TÜV 22BAR SET PRESS. |
| Naziv proizvoda | Sigurnosni ventil |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SFA 15 |
| Nominalni prečnik | DN < 15 |
| Odobrenje | CEEACUA |
| Opis proizvoda | Sigurnosni ventil |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 212 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -58 °F |
| Podešavanje pritiska [bar] | 22 bar |
| Podešavanje pritiska [psig] | 319 psig |
| Podizanje [mm] | 1.90 mm |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Protočna površina [in2] | 0.206 in² |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Protočna površina [mm2] | 133.0 mm² |
| Protočni prečnik [in] | 0.512 in |
| Protočni prečnik [mm] | 13.0 mm |
| Rashladna sredstva | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1 |
| Sertifikat za pritisak | TÜV certificate included |
| Sertifikovani koeficijent isticanja | 0.39 kg |
| Smer | Ugaono |
| Standard priključka | ISO 228-1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -50 °C |
| Tip priključka | G |
| Tip proizvoda | SFA 15-50 |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Eksterno |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 1 |
| Veličina konekcije [mm] | 15 mm |
| Veličina priključka (in) | 1/2 in |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 3/4 |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.964 Kilogram |
| Neto težina | 1.926 Kilogram |
| Zapremina | 1.285 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428944786 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |