Danfoss logo
Safety relief valve, SFA 15

Sigurnosni ventil, SFA 15-50, G, 12 bar

148F4102

Podešavanje pritiska [bar]: 12, Tip priključka: G, Veličina ulazne konekcije [in]: 3/4, Veličina izlazne konekcije[in]: 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaSigurnosni ventili
Grupa tečnosti1
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja1 pc
Komentari0
Material DescriptionSFA 15-50, TÜV 12BAR SET PRESS.
Naziv proizvodaSigurnosni ventil
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSFA 15
Nominalni prečnikDN < 15
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaSigurnosni ventil
Opseg temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-58 °F
Podešavanje pritiska [bar]12 bar
Podešavanje pritiska [psig]174 psig
Podizanje [mm]1.90 mm
Product lineIndustrial Refrigeration
Protočna površina [in2]0.206 in²
Specifikacije
Vrednost
Protočna površina [mm2]133.0 mm²
Protočni prečnik [in]0.512 in
Protočni prečnik [mm]13.0 mm
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.b6d989c8-42d2-47d3-85cd-8518f10699b1
Sertifikat za pritisakTÜV certificate included
Sertifikovani koeficijent isticanja0.39 kg
SmerUgaono
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-50 °C
Tip priključkaG
Tip proizvodaSFA 15-50
Unutrašnji/spoljašnji priključakEksterno
Veličina izlazne konekcije[in]1
Veličina konekcije [mm]15 mm
Veličina priključka (in)1/2 in
Veličina ulazne konekcije [in]3/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.967 Kilogram
Neto težina1.926 Kilogram
Zapremina1.285 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428944885
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm