Danfoss logo
BSV safety relief valve

Sigurnosni ventil, BSV 8, G, 11 bar

2416+317

Tip ulazne konekcije: G, Veličina ulazne konekcije [in]: 3/4, Veličina izlazne konekcije[in]: 1

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaSigurnosni ventili
Grupa tečnosti1
KategorijaIV
Količina po formatu pakovanja1 pc
Material DescriptionBSV 8 T 311 SAFETY VALVE 11 BAR
Naziv proizvodaSigurnosni ventil
Nominalni prečnikDN < 15
OdobrenjeCEEACUA
Opis proizvodaSigurnosni ventil
Opseg temperature [°F] [maks.]212 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-22 °F
Podešavanje pritiska [bar]11 bar
Podešavanje pritiska [psig]160 psig
Podizanje [mm]1.45 mm
Product lineIndustrial Refrigeration
Protočna površina [in2]0.078 in²
Protočna površina [mm2]50.0 mm²
Protočni prečnik [in]0.315 in
Protočni prečnik [mm]8.0 mm
Rashladna sredstvaR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Specifikacije
Vrednost
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Sertifikat za pritisakTÜV certificate included
Sertifikovani koeficijent isticanja0.43 kg
SmerUgaono
Standard priključkaISO 228-1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temp. opseg sa POV-om [°C] [maks.]100 °C
Temp. opseg sa POV-om [°C] [min.]-50 °C
Temp. opseg sa POV-om [°F] [maks.]212 °F
Temp. opseg sa POV-om [°F] [min.]-58 °F
Temp. opseg sigurnosnog ventila [°C] [maks.]100 °C
Temp. opseg sigurnosnog ventila[°C] [min.]-30 °C
Temp. opseg sigurnosnog ventila[°F] [maks.]212 °F
Temp. opseg sigurnosnog ventila[°F] [min.]-22 °F
Temperature range [°C] [max]100 °C
Temperature range [°C] [min]-30 °C
Tip priključkaG
Tip proizvodaBSV 8
Tip ulazne konekcijeG
Unutrašnji/spoljašnji priključakEksterno
Veličina izlazne konekcije[in]1
Veličina konekcije [mm]8 mm
Veličina priključka (in)5/16 in
Veličina ulazne konekcije [in]3/4

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.656 Kilogram
Neto težina1.156 Kilogram
Zapremina1.199 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428191944
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm