Višenamensko kućište ventila, SVL-140B 125, Maks. radni pritisak [bar]: 140
148B6922
Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var
148B6922
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brend | SVL Flexline |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za SVL Flexline |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Višenamenski ventili |
| Grupa tečnosti | 2 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SVL-140B Valve Housing 125 A ANG |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za SVL Flexline |
| Naziv programa delova | FIA-140BSVA-140B |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Višenamensko kućište ventila |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADCECRNUA |
| Opis proizvoda | Kućište ventila |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ugaono |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Standard priključka | ANSI B 36.10 SCH 80 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip izlazne konekcije | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | SVL-140B 125 |
| Tip ulazne konekcije | Sučeoni var |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 5 in |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 5 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 32.3 Kilogram |
| Neto težina | 24.3 Kilogram |
| Zapremina | 89.01 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511978 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |