Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 125 D STR , 148B6921

Višenamensko kućište ventila, SVL-140B 125, Maks. radni pritisak [bar]: 140

148B6921

Standard priključka: EN 10216-2, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Veličina ulazne konekcije [mm]: 125, Veličina izlazne konekcije[mm]: 125

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendSVL Flexline
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SVL Flexline
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 125 D STR
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delovaFIA-140BSVA-140B
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaVišenamensko kućište ventila
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADCECRNUA
Opis proizvodaKućište ventila
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaEN 10216-2
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeSučeoni var
Tip proizvodaSVL-140B 125
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Veličina izlazne konekcije[mm]125.0 mm
Veličina ulazne konekcije [mm]125.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina40.95 Kilogram
Neto težina33.05 Kilogram
Zapremina89.01 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162511961
Proposition 65No significant risk