Danfoss logo
SVL-140B Valve Housing 15/20/25/32/40 A/D STR

Višenamensko kućište ventila, SVL-140B 40, Maks. radni pritisak [bar]: 140

148B6872

Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendSVL Flexline
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SVL Flexline
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodSVL-140B 40
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Valve Housing 40 A/D STR
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delovaCHV-140B
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaVišenamensko kućište ventila
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADCECRNUA
Opis proizvodaKućište ventila
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeSučeoni var
Tip proizvodaSVL-140B 40
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Veličina izlazne konekcije[in]1 1/2 in
Veličina ulazne konekcije [in]1 1/2 in

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.6 Kilogram
Neto težina2.4 Kilogram
Zapremina5.372 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162794470
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm