Danfoss logo
Multifunction valves, Multifunction valve body, SVL-140B 50, WEB148B6862

Višenamensko kućište ventila, SVL-140B 50, Maks. radni pritisak [bar]: 140

148B6862

Naziv programa delova: ICMTS, Standard priključka: EN 1254-5; ASME B16.50, Veličina ulazne konekcije [mm]: 54, Veličina izlazne konekcije[mm]: 54

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendSVL Flexline
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SVL Flexline
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL-140B Housing 50 SA/SD STR (No paint)
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delovaFIA-140BICMTSSVA-140B
Naziv proizvodaVišenamensko kućište ventila
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADCECRNUA
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaKućište ventila
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Smer protokaSa jednim tokom
Standard priključkaASME B16.50EN 1254-5
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeBrazed
Tip proizvodaSVL-140B 50
Tip ulazne konekcijeBrazed
UL ocenaYes
Veličina izlazne konekcije[in]2 1/8 in
Veličina izlazne konekcije[mm]54.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]2 1/8 in
Veličina ulazne konekcije [mm]54.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.25 Kilogram
Neto težina4.8 Kilogram
Zapremina7.259 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162515976
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm