Višenamensko kućište ventila, SVL 65, SVL Flexline, Smer: Ugaono, Maks. radni pritisak [bar]: 65
148B6814
Used for product: SVL 65
148B6814
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brend | SVL Flexline |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Cv vrednost [gal/min] | 83.520 gal/min |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za SVL Flexline |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Višenamenski ventili |
| Grupa tečnosti | 1 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Kategorija | II |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | SVL 65 |
| Kv vrednost [m³/h] | 72.000 m³/h |
| Maks. radni pritisak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 943 psig |
| Material Description | No paint housing, SVL 65 SA, ANG,65bar,B |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Može da se servisira | Rezervni delovi za SVL Flexline |
| Naziv programa delova | SVA-S / SVA-L |
| Naziv proizvoda | Višenamensko kućište ventila |
| Odobrenje | CEUA |
| Opis proizvoda | Kućište ventila |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ugaono |
| Standard priključka | ASME B16.22 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip izlazne konekcije | Lem |
| Tip proizvoda | SVL 65 |
| Tip ulazne konekcije | Lem |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 2 5/8 in |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 2 5/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 6.884 Kilogram |
| Neto težina | 6.042 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 7.259 Liter |
| EAN/UPC | 5702424547134 |