Danfoss logo
 Multifunction valve body, SVL 50, SVL Flexline, Angleway 148B6718

Višenamensko kućište ventila, SVL 50, SVL Flexline, Smer: Ugaono, 54 mm, Maks. radni pritisak [bar]: 65

148B6813

Used for product: SVL 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendSVL Flexline
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
Cv vrednost [gal/min]52.200 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SVL Flexline
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodSVL 50
Kv vrednost [m³/h]45.000 m³/h
Maks. radni pritisak [bar]65.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]943 psig
Material DescriptionNo paint housing,SVL 50 SA/D,ANG,65bar B
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SVL Flexline
Specifikacije
Vrednost
Naziv programa delovaSVA-S / SVA-L
Naziv proizvodaVišenamensko kućište ventila
OdobrenjeCEUA
Opis proizvodaKućište ventila
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Smer protokaDvosmerni tok
Standard priključkaASME B16.22/EN 1254-5
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeLem
Tip proizvodaSVL 50
Tip ulazne konekcijeLem
Veličina izlazne konekcije[mm]54.0 mm
Veličina ulazne konekcije [mm]54.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.398 Kilogram
Neto težina4.352 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina6.036 Liter
EAN/UPC5702424547127