Danfoss logo
SVL 15-65 angle housing

Višenamensko kućište ventila, SVL 65, SVL Flexline, Smer: Ugaono, 65 mm, Maks. radni pritisak [bar]: 52

148B6420

Used for product: SVL 65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendSVL Flexline
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SVL Flexline
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti1
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodSVL 65
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionSVL 65 F Valve Housing ANG PS52
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delovaCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaVišenamensko kućište ventila
OdobrenjeCEUA
Opis proizvodaKućište ventila
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Smer protokaDvosmerni tok
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeSučeoni var
Tip proizvodaSVL 65
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Veličina izlazne konekcije[in]2 1/2 in
Veličina izlazne konekcije[mm]65.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]2 1/2 in
Veličina ulazne konekcije [mm]65.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.121 Kilogram
Neto težina2.578 Kilogram
Zapremina6.912 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428859677
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm