Višenamensko kućište ventila, SVL-140B 50, Maks. radni pritisak [bar]: 140
148B5862
Naziv programa delova: ICMTS, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Veličina ulazne konekcije [mm]: 50, Veličina izlazne konekcije[mm]: 50
148B5862
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Brend | SVL Flexline |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za SVL Flexline |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Višenamenski ventili |
| Grupa tečnosti | 2 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Kategorija | I |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Maks. radni pritisak [bar] | 140.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 2030 psig |
| Material Description | SVL 50 A/D Valve housing STR PS140 |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za SVL Flexline |
| Naziv programa delova | FIA-140BICMTSSVA-140B |
| Naziv proizvoda | Višenamensko kućište ventila |
| Odobrenje | NA LISTI C UL U SADCECRNUA |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Kućište ventila |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -40 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R744 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Smer protoka | Sa jednim tokom |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard priključka | ANSIB36.10 SCH80EN10216-2 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -40 °C |
| Tip izlazne konekcije | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | SVL-140B 50 |
| Tip ulazne konekcije | Sučeoni var |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| UL ocena | Yes |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 2 in |
| Veličina izlazne konekcije[mm] | 50.0 mm |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 2 in |
| Veličina ulazne konekcije [mm] | 50.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.35 Kilogram |
| Neto težina | 4.9 Kilogram |
| Zapremina | 6.912 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162515945 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |