Danfoss logo
SVL-140B 50, WEB148B5861

Višenamensko kućište ventila, SVL-140B 50, Maks. radni pritisak [bar]: 140

148B5861

Naziv programa delova: ICMTS, Tip ulazne konekcije: Sučeoni var, Tip izlazne konekcije: Sučeoni var, Veličina ulazne konekcije [mm]: 50, Veličina izlazne konekcije[mm]: 50

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
BrendSVL Flexline
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SVL Flexline
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti2
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaI
Količina po formatu pakovanja1 pc
Maks. radni pritisak [bar]140.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]2030 psig
Material DescriptionSVL 50 A/D Valve housing ANG PS140
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delovaFIA-140BICMTSSVA-140B
Naziv proizvodaVišenamensko kućište ventila
OdobrenjeNA LISTI C UL U SADCECRNUA
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaKućište ventila
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-40 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR744
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerUgaono
Smer protokaSa jednim tokom
Spare part (EF013237)TRUE
Standard priključkaANSIB36.10 SCH80EN10216-2
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Tip izlazne konekcijeSučeoni var
Tip proizvodaSVL-140B 50
Tip ulazne konekcijeSučeoni var
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
UL ocenaYes
Veličina izlazne konekcije[in]2 in
Veličina izlazne konekcije[mm]50.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]2 in
Veličina ulazne konekcije [mm]50.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.3 Kilogram
Neto težina2.85 Kilogram
Zapremina6.912 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162515990
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm