Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Višenamensko kućište ventila, SVL 32, SVL Flexline, Smer: Ravni, 32 mm, Maks. radni pritisak [bar]: 52

148B5581

Used for product: SVL 32

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
BrendSVL Flexline
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SVL Flexline
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti12
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaII
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodSVL 32
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delovaCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Naziv proizvodaVišenamensko kućište ventila
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCEUA
Opis proizvodaKućište ventila
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Smer protokaDvosmerni tok
Spare part (EF013237)TRUE
Standard priključkaASME B 16.11
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeNasadni var
Tip proizvodaSVL 32
Tip ulazne konekcijeNasadni var
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Veličina izlazne konekcije[in]1 1/4 in
Veličina izlazne konekcije[mm]32.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]1 1/4 in
Veličina ulazne konekcije [mm]32.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.78 Kilogram
Neto težina2.3 Kilogram
Zapremina6.036 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428485609
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm