Višenamensko kućište ventila, SVL 20, SVL Flexline, Smer: Ravni, 20 mm, Maks. radni pritisak [bar]: 52
148B5359
Used for product: SVL 20
148B5359
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brend | SVL Flexline |
| CE ocena | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za SVL Flexline |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Višenamenski ventili |
| Grupa tečnosti | 12 |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Kategorija | Art. 4, par. 3 |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | SVL 20 |
| Maks. radni pritisak [bar] | 52.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 754 psig |
| Material Description | FIA 15 D ANG FILTER HOUSING |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za SVL Flexline |
| Naziv programa delova | CHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L |
| Naziv proizvoda | Višenamensko kućište ventila |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje | UKCA |
| Opis proizvoda | Kućište ventila |
| Opseg temperature [°C] [Max] | 150 °C |
| Opseg temperature [°C] [Min] | -60 °C |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Smer | Ravni |
| Smer protoka | Dvosmerni tok |
| Standard priključka | ANSI/ASME B1.20.1 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Tip izlazne konekcije | NPT |
| Tip proizvoda | SVL 20 |
| Tip ulazne konekcije | NPT |
| Unutrašnji/spoljašnji priključak | Interno |
| Veličina izlazne konekcije[in] | 3/4 in |
| Veličina izlazne konekcije[mm] | 20.0 mm |
| Veličina ulazne konekcije [in] | 3/4 in |
| Veličina ulazne konekcije [mm] | 20.00 mm |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.35 Kilogram |
| Neto težina | 1.15 Kilogram |
| Zapremina | 2.612 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428485463 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |