Danfoss logo
SVL 15-65 straight housing

Višenamensko kućište ventila, SVL 15, SVL Flexline, Smer: Ravni, 15 mm, Maks. radni pritisak [bar]: 52

148B5259

Used for product: SVL 15

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
BrendSVL Flexline
CE ocenaYes
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za SVL Flexline
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Grupa tečnosti12
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodSVL 15
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za SVL Flexline
Naziv programa delovaCHV-XFIAREG-SA /REG-SBSCA-XSVA-S / SVA-L
Naziv proizvodaVišenamensko kućište ventila
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaKućište ventila
Opseg temperature [°F] [maks.]302 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SmerRavni
Smer protokaDvosmerni tok
Spare part (EF013237)TRUE
Standard priključkaANSI/ASME B1.20.1
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip izlazne konekcijeNPT
Tip proizvodaSVL 15
Tip ulazne konekcijeNPT
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
Veličina izlazne konekcije[in]1/2 in
Veličina izlazne konekcije[mm]15.0 mm
Veličina ulazne konekcije [in]1/2 in
Veličina ulazne konekcije [mm]15.00 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.476 Kilogram
Neto težina1.15 Kilogram
Zapremina2.612 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428485388
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm