Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 65 valve housing with flanges

Višenamensko kućište ventila, ICV 65 HA4A, Prirubnica

027H6129

Tip priključka: Prirubnica, Materijal priključka: Čelik, Maks. radni pritisak [bar]: 52, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120, Korišćeno za proizvod: ICS 65; ICLX 65; ICM 65

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Accessory (EF013236)TRUE
BrendICV Flexline
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICM / ICS / ICLX
Dodatne informacijePM retrofit, prirubnice HA4A
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodICLX 65ICM 65ICS 65
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionVišenamensko kućište ventila,ICV 65 HA4A
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Specifikacije
Vrednost
Naziv programa delovaICLXICMICS
Naziv proizvodaVišenamensko kućište ventila
OdobrenjeEAC
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Spare part (EF013237)TRUE
Standard priključkaCUST. SPEC.
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip priključkaPrirubnica
Tip proizvodaICV 65 HA4A
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upravljanje ventilomFunkcioni modul

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20.72 Kilogram
Neto težina0.007 Kilogram
Zapremina20.671 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428898720
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm