Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 32-40 valve housing with flanges

Višenamensko kućište ventila, ICV 32 HA4A, Prirubnica

027H3131

Tip priključka: Prirubnica, Materijal priključka: Čelik, Maks. radni pritisak [bar]: 52, Opseg temperature [°C]: -60 - 120, Korišćeno za proizvod: ICM 32; ICLX 32; ICS 32

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendICV Flexline
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICM / ICS / ICLX
Dodatne informacijePM retrofit, prirubnice HA4A
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodICLX 32ICM 32ICS 32
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionVišenamensko kućište ventila, ICV 32 HA4
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Specifikacije
Vrednost
Može da se servisiraRezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Naziv programa delovaICLXICMICS
Naziv proizvodaVišenamensko kućište ventila
OdobrenjeEAC
Opseg temperature [°C] [Max]120 °C
Opseg temperature [°C] [Min]-60 °C
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaCUST. SPEC.
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip priključkaPrirubnica
Tip proizvodaICV 32 HA4A
Upravljanje ventilomFunkcioni modul

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.368 Kilogram
Neto težina4.951 Kilogram
Zapremina8.68 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428898751
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm