Višenamensko kućište ventila, ICV 32 PM, Prirubnica
027H3129
Tip priključka: Prirubnica, Materijal priključka: Čelik, Maks. radni pritisak [bar]: 28, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120, Korišćeno za proizvod: ICM 32; ICLX 32; ICS 32
027H3129
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Brend | ICV Flexline |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za ICM / ICS / ICLX |
| Dodatne informacije | PM retrofit |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Višenamenski ventili |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | ICLX 32ICM 32ICS 32 |
| Maks. radni pritisak [bar] | 28.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 406 psig |
| Material Description | ICV 32 PM Valve housing |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za ICM / ICS / ICLX |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv programa delova | ICLXICMICS |
| Naziv proizvoda | Višenamensko kućište ventila |
| Odobrenje | EAC |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard priključka | CUST. SPEC. |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip priključka | Prirubnica |
| Tip proizvoda | ICV 32 PM |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upravljanje ventilom | Funkcioni modul |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.698 Kilogram |
| Neto težina | 3.972 Kilogram |
| Zapremina | 8.68 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428869300 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |