Danfoss logo
ICV PM / ICV (H)A4A 25 valve housing with flanges

Višenamensko kućište ventila, ICV 25 HA4A, Prirubnica

027H2304

Tip priključka: Prirubnica, Materijal priključka: Čelik, Maks. radni pritisak [bar]: 52, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120, Korišćeno za proizvod: ICS 25; ICM 25

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
BrendICV Flexline
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodDodaci za ICM / ICS / ICLX
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Format pakovanjaJedno pakovanje
Grupa proizvodaVišenamenski ventili
Indikator smera protokaUtisnuta jednosmerna strelica
Količina po formatu pakovanja1 pc
Korišćeno za proizvodICM 25ICS 25
Maks. radni pritisak [bar]52.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]754 psig
Material DescriptionVišenamensko kućište ventila,ICV 25 HA4A
Materijal priključkaČelik
Materijal telaČelik
Može da se servisiraRezervni delovi za ICM / ICS / ICLX
Specifikacije
Vrednost
Naziv programa delovaICLXICMICS
Naziv proizvodaVišenamensko kućište ventila
OdobrenjeEAC
Opseg temperature [°F] [maks.]248 °F
Opseg temperature [°F] [min.]-76 °F
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladna sredstvaR113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Standard priključkaCUST. SPEC.
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tip priključkaPrirubnica
Tip proizvodaICV 25 HA4A
Upravljanje ventilomFunkcioni modul

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.52 Kilogram
Neto težina3 Kilogram
Zapremina8.68 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428898775
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm