Višenamensko kućište ventila, ICV 25, Sučeoni var
027H2129
Tip priključka: Sučeoni var, Materijal priključka: Čelik, Maks. radni pritisak [bar]: 65, Temperaturni opseg [°C]: -60 - 120, Korišćeno za proizvod: ICS 25; ICM 25
027H2129
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| Brend | ICV Flexline |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dodaci za proizvod | Dodaci za ICM / ICS / ICLX |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | No |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Format pakovanja | Jedno pakovanje |
| Grupa proizvoda | Višenamenski ventili |
| Indikator smera protoka | Utisnuta jednosmerna strelica |
| Količina po formatu pakovanja | 1 pc |
| Korišćeno za proizvod | ICM 25ICS 25 |
| Maks. radni pritisak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni pritisak [psig] | 943 psig |
| Material Description | ICV 25 32 DIN Ventil kućište |
| Materijal priključka | Čelik |
| Materijal tela | Čelik |
| Može da se servisira | Rezervni delovi za ICM / ICS / ICLX |
| Naziv programa delova | ICLXICMICS |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Višenamensko kućište ventila |
| Odobrenje | EAC |
| Opseg temperature [°F] [maks.] | 248 °F |
| Opseg temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladna sredstva | R113R114R1150R1233zd(E)R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR245faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR454AR454BR454CR455AR463AR502R503R507AR508BR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744RE170 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Standard priključka | EN 10220 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperature range [°C] [max] | 120 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tip priključka | Sučeoni var |
| Tip proizvoda | ICV 25 |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upravljanje ventilom | Funkcioni modul |
| Veličina konekcije [mm] | 32 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 1/4 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.804 Kilogram |
| Neto težina | 1.496 Kilogram |
| Zapremina | 3.462 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242943 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |