Danfoss logo
ExOperatedValve_AV210_042N4406, 042N4656

Ugaoni ventil sa spoljnim upravljanjem, AV210H, G, 1, PTFE, Funkcija: NC

042N4656

Materijal tela: Bronza

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv vrednost [gal/min]23.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni pritisak [bar] [Max]16.000 bar
Diferencijalni pritisak [bar] [min.]0.000 bar
Dodaci za proizvodExt. operat. valve accessories
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Format pakovanjaVišestruko pakovanje
FunkcijaNC
Grupa proizvodaVentili sa eksternim upravljanjem
Količina po formatu pakovanja4 pc
Kv vrednost [m³/h]20.000 m³/h
Maks. probni pritisak [bar]24.0 bar
Maks. probni pritisak [psig]348.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]16.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]232 psig
Material DescriptionValve AV210H 25G G 1T NC000
Materijal telaBronza
Može da se servisiraExt. operat. valve spare parts
Naziv proizvodaUgaoni ventil sa spoljnim upravljanjem
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAV210
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Max]60 °C
Opseg ambijentalne temperature [°C] [Min]-30 °C
Opseg ambijentalne temperature [°F] [maks.]140 °F
Specifikacije
Vrednost
Opseg ambijentalne temperature [°F] [min.]-22 °F
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [maks.]10.00 bar
Opseg kontrolnog pritiska [bar] [min.]1.80 bar
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [maks.]145.0 psig
Opseg kontrolnog pritiska [psig] [min.]26.1 psig
Prečnik kontrolne glave [mm]63 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Raspon temperature medijuma [°C] [Max]180 °C
Raspon temperature medijuma [°C] [Min]-30 °C
Raspon temperature medijuma [°F] [maks.]356 °F
Raspon temperature medijuma [°F] [min.]-22 °F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.0a1684e1-9b13-4d79-ae59-ca9cab611349
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaG
Tip proizvodaAV210H
U okviru OEEOYes
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeKlip (ugao)
Veličina otvora [mm]25.00 mm
Veličina priključka (in)1
Zaptivni materijalPTFE
ZatvaranjeSa protokom

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.953 Kilogram
Neto težina1.453 Kilogram
Zapremina3.903 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702428364898
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm