Danfoss logo
Ugaoni ventil sa spoljnim upravljanjem, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funkcija: NO-product-details

Ugaoni ventil sa spoljnim upravljanjem, AV210C, NPT, 1, PTFE, Funkcija: NO

042N4583

Materijal tela: Nerđajući čelik
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: AV210A - AV210H, AV210A - AV210H, AV210A - AV210H

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Cv vrednost [gal/min]23.100 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dodaci za proizvodExt. operat. valve accessories
Format pakovanjaJedno pakovanje
FunkcijaNO
Grupa proizvodaVentili sa eksternim upravljanjem
Količina po formatu pakovanja1 pc
Kv vrednost [m³/h]20.000 m³/h
Maks. probni pritisak [bar]37.5 bar
Maks. probni pritisak [psig]544.0 psig
Maks. radni pritisak [bar]25.0 bar
Maks. radni pritisak [psig]363 psig
Material DescriptionAV210C 25SS N 1T NO000
Materijal telaNerđajući čelik
Može da se servisiraExt. operat. valve spare parts
Specifikacije
Vrednost
Naziv proizvodaUgaoni ventil sa spoljnim upravljanjem
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaAV210
Prečnik kontrolne glave [mm]63 mm
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.7bbb87c0-1445-4ad5-acdf-655f6736816a
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip priključkaNPT
Tip proizvodaAV210C
Unutrašnji/spoljašnji priključakInterno
UpravljanjeKlip (ugao)
Veličina otvora [mm]25.00 mm
Veličina priključka (in)1
Zaptivni materijalPTFE
ZatvaranjeUzvodno

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.038 Kilogram
Neto težina1.538 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424693039